Menu Search

ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - PG 11

ฝาครอบข้อต่อเคเบิลใช้สำหรับเสียบต่อสายเคเบิลที่ไม่ได้ใช้ และป้องกันการติดตั้งจากการเข้าของอนุภาค
รหัสรายการ:

490651

50 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 49 60.9544 ฿
50 - 499 34.8362 ฿
500 - 1999 33.0917 ฿
2000 + 31.4409 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ทองเหลือง
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm
วัสดุเต็ม ทองเหลือง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา