Menu Search

ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - PG 13.5

ฝาครอบข้อต่อเคเบิลใช้สำหรับเสียบต่อสายเคเบิลที่ไม่ได้ใช้ และป้องกันการติดตั้งจากการเข้าของอนุภาค
รหัสรายการ:

490652

9510 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 39.6145 ฿
500 - 1999 37.6336 ฿
2000 + 35.7553 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ทองเหลือง
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm
วัสดุเต็ม ทองเหลือง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา