Menu Search

ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - PG16

ฝาครอบข้อต่อเคเบิลใช้สำหรับเสียบต่อสายเคเบิลที่ไม่ได้ใช้ และป้องกันการติดตั้งจากการเข้าของอนุภาค
รหัสรายการ:

490653

34 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 53.7667 ฿
500 - 1999 51.0809 ฿
2000 + 48.5244 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

2,688.34 ฿

50 x 53.7667 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.0 mm
ความยาวโดยรวม 9.5 mm
ความยาวเกลียว 6.5 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา