Menu Search

ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - M63

ฝาครอบข้อต่อเคเบิลใช้สำหรับเสียบต่อสายเคเบิลที่ไม่ได้ใช้ และป้องกันการติดตั้งจากการเข้าของอนุภาค
รหัสรายการ:

490666

954 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 249 379.1602 ฿
250 - 999 360.1984 ฿
1000 + 342.1958 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ทองเหลือง
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 67.0 mm
วัสดุเต็ม ทองเหลือง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา