Menu Search

แป้นเกลียวล็อกข้อต่อเคเบิล - ขนาดเกลียว PG 21 ; ความหนา 7.0 mm | 0.276 in ; สีเทา

แป้นเกลียวล็อกนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อล็อคข้อต่อเคเบิลเกลียว PG ให้เข้าที่ เป็นสีเทาและทำจากไนลอน
รหัสรายการ:

467746

163 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 11.957 ฿
500 - 1999 11.364 ฿
2000 + 10.797 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

597.85 ฿

50 x 11.957 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุ ไนลอน 6
ความหนา 7.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา