Menu Search

แป้นเกลียวล็อกข้อต่อเคเบิล - ขนาดเกลียว M12 ; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in ; สีเทา

แป้นเกลียวล็อกนี้ทำจากโพลีเอไมด์ RAL7035 สีเทา เหมาะสำหรับเกลียว M12 x 1.5
รหัสรายการ:

550913

80 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 7.508 ฿
500 - 1999 7.136 ฿
2000 + 6.779 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

375.40 ฿

50 x 7.508 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุ ไนลอน
ความหนา 5.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา