Menu Search

แป้นเกลียวล็อกข้อต่อเคเบิล - ขนาดเกลียว M16 x 1.5 ; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in ; สีเทา

This Locknut is designed to lock a cable gland in place, it is grey and made from nylon.
รหัสรายการ:

550919

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 9.34 ฿
500 - 1999 8.876 ฿
2000 + 8.431 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

467.00 ฿

50 x 9.34 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุ PA
ความหนา 5.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา