Menu Search

แป้นเกลียวล็อกข้อต่อเคเบิล - ขนาดเกลียว M12 ; ; ธรรมชาติ

แป้นเกลียวล็อกทองเหลืองนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อล็อคข้อต่อเคเบิลเกลียวเมตริกให้เข้าที่
รหัสรายการ:

490721

13 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 11.9526 ฿
250 - 999 11.3503 ฿
1000 + 10.7837 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

298.82 ฿

25 x 11.9526 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ทองเหลือง
ความหนา 2.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 14.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา