Menu Search

แหวนรองเคเบิลแกลนด์ - PG 9; นีโอพรีน; สีดำ

โอริงยางสัเคราะห์สีดำนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยปิดผนึกข้อต่อเคเบิลด้วยเกลียว PG
รหัสรายการ:

467678

71587 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 2.046 ฿
250 - 999 1.944 ฿
1000 + 1.847 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

51.15 ฿

25 x 2.046 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ นีโอพรีน
ความสูงโดยรวม 2.0 mm
ความหนา 2.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา