Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 50 - 499 | 597.0915 ฿ | 
| 500 - 19999 | 567.2389 ฿ | 
| 20000 + | 538.8765 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ | 
|---|---|
| วัสดุเต็ม | ทองเหลือง | 
| รูปแบบต่อม | EMC ขั้นสูง | 
| วัสดุ | ทองเหลือง | 
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.177 - 0.394 in | 
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 4.5 - 10.0 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 10.0 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.394 in | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 4.5 mm | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.177 in | 
| ความยาวเกลียวยึด | 6.0 mm | 
| ความยาวเกลียวยึด | 0.236 in | 
| ความยาวโดยรวม | 1.339 in | 
| ความยาวโดยรวม | 34.0 mm | 
| ความกว้างตลอดส่วนแบน | 0.787 in | 
| ความกว้างตลอดส่วนแบน | 20.0 mm |