Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 10 - 99 | 1,111.4649 ฿ | 
| 100 - 399 | 1,055.8912 ฿ | 
| 400 + | 1,003.0971 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ | 
|---|---|
| วัสดุเต็ม | ทองเหลือง | 
| รูปแบบต่อม | EMC ขั้นสูง | 
| วัสดุ | ทองเหลือง | 
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.354 - 0.669 in | 
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 9.0 - 17.0 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 17.0 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.669 in | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 9.0 mm | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.354 in | 
| ความยาวเกลียวยึด | 7.0 mm | 
| ความยาวเกลียวยึด | 0.276 in | 
| ความยาวโดยรวม | 42.0 mm | 
| ความยาวโดยรวม | 1.654 in | 
| ความกว้างตลอดส่วนแบน | 1.142 in | 
| ความกว้างตลอดส่วนแบน | 29.0 mm |