Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 5 - 49 | 1,746.5781 ฿ | 
| 50 - 199 | 1,659.2512 ฿ | 
| 200 + | 1,576.2922 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ | 
|---|---|
| วัสดุเต็ม | ทองเหลือง | 
| รูปแบบต่อม | EMC ขั้นสูง | 
| วัสดุ | ทองเหลือง | 
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.512 - 0.827 in | 
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 13.0 - 21.0 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 21.0 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.827 in | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 13.0 mm | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.512 in | 
| ความยาวเกลียวยึด | 8.0 mm | 
| ความยาวเกลียวยึด | 0.315 in | 
| ความยาวโดยรวม | 44.0 mm | 
| ความยาวโดยรวม | 1.732 in | 
| ความกว้างตลอดส่วนแบน | 1.417 in | 
| ความกว้างตลอดส่วนแบน | 36.0 mm |