Menu Search

N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 40.0 mm | 1.575 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 30.0 - 52.0 mm | 1.181 - 2.047 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

โดยทั่วไปแล้วปลอกสายเคเบิลแบบถักมักใช้กับสายเคเบิลหรือสายไฟ และสามารถตัดได้ง่ายด้วยกรรไกรแบบมาตรฐาน ป้องกันความร้อนและทนการเสียดสี ผิวสัมผัสอ่อนนุ่มและเรียบช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย ช่วงการทำงาน: -320°F ถึง 662°F (-196°C ถึง 350°C). ทำจากไฟเบอร์ Nomex
รหัสรายการ:

900374

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 34,563.503 ฿
10 - 39 32,835.334 ฿
40 + 31,193.563 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

34,563.50 ฿

1 x 34,563.503 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ขายต่อ ม้วน
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 52.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 30.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด 40.0 mm
ความยาวโดยรวม 30.5 m
ความยาวของม้วน 30.5 m
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา