จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 4.9033 ฿ |
10000 - 39999 | 4.6624 ฿ |
40000 + | 4.4259 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
วิธีติดตั้ง | Push-In |
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 2.0 mm |
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.079 in |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 2.0 mm |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.079 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
ความยาวโดยรวม | 14.4 mm |
ความยาวโดยรวม | 0.567 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 2.0 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.079 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
คำอธิบาย UL/CSA | ULE70062 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ