จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 5.3495 ฿ |
10000 - 39999 | 5.0818 ฿ |
40000 + | 4.823 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุ | PA66 |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.19 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.047 in |
ความยาวโดยรวม | 0.626 in |
ความยาวโดยรวม | 15.9 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.28 in |
ความกว้างโดยรวม | 7.1 mm |
ช่วงความหนาแผง | 1.19 - 2.77 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.047 - 0.109 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E70062 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ