จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 5.1041 ฿ |
10000 - 39999 | 4.8498 ฿ |
40000 + | 4.6044 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | ต้นสน |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 7.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.276 in |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.190 in |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 4.8 mm |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.6 mm |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.142 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
ความสูงโดยรวม | 13.4 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.528 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ