Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA66 ;

ที่ยึดสายเคเบิลแบบกดติดติดตั้งง่ายและให้ความเสถียรที่ดีเยี่ยมในการใช้งาน รูปทรงที่ต่ำทำให้ไม่สามารถเข้าไปในส่วนประกอบที่สำคัญอื่น ๆ ได้ สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

FTH-15-01-M

9296 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.2085 ฿
10000 - 39999 2.097 ฿
40000 + 1.9943 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,208.50 ฿

1000 x 2.2085 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง Push-In
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 3.9 mm
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 3.9 mm
ความยาวโดยรวม 11.1 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
คำอธิบาย UL/CSA UL E71558
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา