Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm | 0.031 in ;

ตัวยึดสายรัดเคเบิลแบบซิปทรงต้นสนนี้ทำจากไนลอนสีดำ ฐานทรงต้นสนจะยึดอยู่ภายในรู
รหัสรายการ:

FTH-37-1-ASS

4000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 999 6.9244 ฿
1000 - 4999 6.5764 ฿
5000 + 6.2507 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,462.20 ฿

500 x 6.9244 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA66
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
คำอธิบาย UL/CSA ULE70062
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา