Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

ตัวยึดไนลอนสีดำนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยกาวและสามารถใช้เพื่อยึดสายรัด Kwik Wrap ให้เข้าที่
รหัสรายการ:

FTH-27-2-01BK

191 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 4.4259 ฿
5000 - 19999 4.2073 ฿
20000 + 3.9887 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,212.95 ฿

500 x 4.4259 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง Square Hole
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 13.0 mm
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 13.0 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ความยาวโดยรวม 28.0 mm
ความกว้างโดยรวม 19.0 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา