Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ

มีในสต็อก

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด รูปแบบของชุดสายไฟจะเป้นตัวกำหนดว่าจะใช้สายรัดสายเคเบิลหลายเส้นหรือสายรัดที่กว้างขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
11.1406 ฿ - 12.3452 ฿ 5812 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
Screw-In
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; 4.8 mm | 0.190 in

FTH-11-8-01

ช่วงราคา
12.3452 ฿ - 11.1406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw-In
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.3 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm