จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 1.856 ฿ |
1000 - 3999 | 1.7623 ฿ |
4000 + | 1.6776 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | Natural |
---|---|
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | สกรู |
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 2.4 - 4.8 mm |
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.094 - 0.189 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.134 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 3.4 mm |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.189 in |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 4.8 mm |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.094 in |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 2.4 mm |
ความสูงโดยรวม | 5.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.197 in |
ความยาวโดยรวม | 0.748 in |
ความยาวโดยรวม | 19.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 9.5 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.374 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ