Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - สีดำ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm | 0.354 in

ที่ยึดสายรัดเคเบิลด้วยสกรู สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

494651

612 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 2.6056 ฿
1000 - 3999 2.4806 ฿
4000 + 2.3557 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

260.56 ฿

100 x 2.6056 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง สกรู
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 9.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 6.3 mm
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 2.4 mm
ความสูงโดยรวม 9.8 mm
ความยาวโดยรวม 23.0 mm
ความกว้างโดยรวม 16.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา