จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 4.6579 ฿ |
1000 - 3999 | 4.4259 ฿ |
4000 + | 4.2073 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | สกรู |
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.094 - 0.354 in |
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 2.4 - 9.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 5.2 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.205 in |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.354 in |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 9.0 mm |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 2.4 mm |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.094 in |
ความสูงโดยรวม | 0.457 in |
ความสูงโดยรวม | 11.6 mm |
ความยาวโดยรวม | 30.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 1.181 in |
ความกว้างโดยรวม | 14.7 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.579 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ