จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 9.8824 ฿ |
10000 - 399999 | 9.3917 ฿ |
400000 + | 8.9187 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | Natural |
---|---|
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | สกรู |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.228 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 5.8 mm |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.510 in |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 13 mm |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.374 in |
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 9.5 mm |
ความสูงโดยรวม | 12.7 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.5 in |
ความยาวโดยรวม | 1.02 in |
ความยาวโดยรวม | 25.9 mm |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.768 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
คุณสมบัติพิเศษ | ยึดตะขอ & |
คุณสมบัติพิเศษ | สายรัดแบบห่วง |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E71558 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ