Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in

ที่ยึดสายรัดแบบย้อนกลับที่ให้รูปลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์เข้ากับแผงด้านนอกและความแข็งแรงในการยึดพิเศษสำหรับสายรัด แนะนำสำหรับการใช้สายไฟที่มีน้ำหนักมากขึ้น สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

FTH-9-01-M

644588 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.0722 ฿
10000 - 39999 5.7688 ฿
40000 + 5.4833 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,072.20 ฿

1000 x 6.0722 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง Push In
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 2.5 mm
ความสูงโดยรวม 10.3 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E71558

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา