Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ติดด้วยเทป, ชุดสายไฟ

มีในสต็อก

ยึดสายรัดสายเคเบิลด้วยเทป

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ สั่งซื้อ
5.3628 ฿ - 5.9384 ฿ 48 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.8 mm
สีดำ
PA
2.8108 ฿ - 3.1097 ฿ 397 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.4 mm
สีดำ
PA
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 7.2 mm | 0.283 in ; สีดำ ; พอลิเอไมด์ 6.6

TCHBH1-1-19

ช่วงราคา
5.9384 ฿ - 5.3628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    7.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 7.2 mm | 0.283 in ; สีดำ ; พอลิเอไมด์ 6.6

TCHBH2-1-19

ช่วงราคา
3.1097 ฿ - 2.8108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    7.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm