Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 2,799.838 ฿ |
| 10 - 39 | 2,658.966 ฿ |
| 40 + | 2,523.963 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | ไนลอนทนความร้อน |
| วัสดุ | ไนลอน |
| มาตรฐาน | RMS-88 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 1.6 - 12.7 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.063 - 0.500 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.500 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 12.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.063 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 1.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 3.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.125 in |
| คำอธิบาย UL/CSA | UL E36632 |
| รวม | (1) 100 foot roll |