Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
HR3N-3/16
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 3,292.891 ฿ |
| 10 - 39 | 3,128.54 ฿ |
| 40 + | 2,970.059 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | ไนลอนทนความร้อน |
| วัสดุ | ไนลอน |
| มาตรฐาน | RMS-88 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.125 - 1.000 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 3.2 - 25.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.000 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 25.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.125 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.187 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 4.7 mm |
| คำอธิบาย UL/CSA | UL E36632 |
| รวม | (1) 100 foot roll |