Menu Search

ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 3.2 - 25.4 mm | 0.125 - 1.000 in ;

A lightweight and protective Natural Heat Stabilized Nylon wrap which provides a cost-effective hose and cable protection, they are crush resistant, flexible and easy to install.
รหัสรายการ:

HR3P-3/16

2 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
วัสดุ PE
มาตรฐาน RMS-06
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 3.2 - 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 25.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 3.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 4.7 mm
คำอธิบาย UL/CSA UL E208749
รวม (1) 100 foot roll

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา