Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 53.32 ฿ |
| 1000 - 4999 | 50.654 ฿ |
| 5000 + | 48.122 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีน |
| วัสดุ | LDPE |
| มาตรฐาน | RMS-06 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.188 - 1.000 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 4.8 - 25.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 25.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.000 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 4.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.188 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.250 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 6.4 mm |
| คำอธิบาย UL/CSA | UL E208749 |
| รวม | (1) 100 foot roll |