| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 5,929.867 ฿ |
| 10 - 39 | 5,633.376 ฿ |
| 40 + | 5,351.706 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีน |
| วัสดุ | LDPE |
| มาตรฐาน | RMS-06 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 8 - 50.8 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.313 - 2.000 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 50.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 2.000 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.313 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 9.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.375 in |
| คำอธิบาย UL/CSA | UL E208749 |
| รวม | (1) 100 foot roll |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ