Menu Search

ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 19.1 - 76.2 mm | 0.750 - 3.000 in ;

A lightweight and protective Natural Heat Stabilized Nylon wrap which provides a cost-effective hose and cable protection, they are crush resistant, flexible and easy to install.
รหัสรายการ:

HR8P-1/2

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 76.292 ฿
1000 - 4999 72.478 ฿
5000 + 68.854 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,629.20 ฿

100 x 76.292 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
วัสดุ LDPE
มาตรฐาน RMS-06
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 19.1 - 76.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 76.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 19.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.7 mm
คำอธิบาย UL/CSA UL E208749
รวม (1) 100 foot roll

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา