Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 56.646 ฿ |
| 250 - 999 | 53.806 ฿ |
| 1000 + | 51.12 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
| วัสดุ | LDPE |
| มาตรฐาน | RMS-409 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.512 - 2.756 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 13.0 - 70.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 2.756 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 70.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.512 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 13.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.472 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 12.0 mm |
| ความยาวระยะห่าง | 82.021 ft |
| ความยาวระยะห่าง | 25.0 m |