Menu Search

ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 15.0 - 80.0 mm | 0.591 - 3.15 in ;

ไส้ไก่ป้องกันพอลิเอทิลีนสีดำน้ำหนักเบานำเสนอการป้องกันสายยางและสายเคเบิลที่ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถทนต่อการกดทับ มีความยืดหยุ่น ติดตั้งง่าย และให้การป้องกันการสึกหรอโดยไม่จำกัดความยืดหยุ่น
รหัสรายการ:

HW-14-16-PE-BK

360 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 67.462 ฿
200 - 799 64.089 ฿
800 + 60.882 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

1,349.24 ฿

20 x 67.462 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE
มาตรฐาน RMS-409
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 15.0 - 80.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 80.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 15.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm
ความยาวระยะห่าง 20.0 m

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา