Menu Search

ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 25.0 - 150.0 mm | 0.984 - 5.906 in ;

ไส้ไก่ป้องกันพอลิเอทิลีนสีดำน้ำหนักเบานำเสนอการป้องกันสายยางและสายเคเบิลที่ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถทนต่อการกดทับ มีความยืดหยุ่น ติดตั้งง่าย และให้การป้องกันการสึกหรอโดยไม่จำกัดความยืดหยุ่น
รหัสรายการ:

HW-25-27-PE-BK

1220 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE
มาตรฐาน RMS-409
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 25.0 - 150.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 150.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 25.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 25.0 mm
ความยาวระยะห่าง 20.0 m

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา