| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 22.249 ฿ |
| 500 - 1999 | 21.136 ฿ |
| 2000 + | 20.078 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
| วัสดุ | LDPE |
| มาตรฐาน | RMS-409 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 2.0 - 15.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.079 - 0.591 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.591 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 15.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 2.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.079 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.138 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 3.5 mm |
| ความยาวระยะห่าง | 50.0 m |
| ความยาวระยะห่าง | 164.042 ft |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ