Menu Search

ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 4.0 - 20.0 mm | 0.157 - 0.787 in ;

ไส้ไก่ป้องกันพอลิเอทิลีนสีธรรมชาติน้ำหนักเบานำเสนอการป้องกันสายยางและสายเคเบิลที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ทนต่อการกดทับ มีความยืดหยุ่น ติดตั้งง่าย
รหัสรายการ:

HW-5-7-PE

49 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 25.205 ฿
250 - 999 23.947 ฿
1000 + 22.75 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

630.13 ฿

25 x 25.205 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE
มาตรฐาน RMS-409
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.0 - 20.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 20.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 4.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm
ความยาวระยะห่าง 25.0 m

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา