Menu Search

ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 7.0 - 40.0 mm | 0.276 - 1.575 in ;

ไส้ไก่ป้องกันพอลิเอทิลีนสีดำน้ำหนักเบานำเสนอการป้องกันสายยางและสายเคเบิลที่ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถทนต่อการกดทับ มีความยืดหยุ่น ติดตั้งง่าย และให้การป้องกันการสึกหรอโดยไม่จำกัดความยืดหยุ่น
รหัสรายการ:

HW-8-10-PE-BK

36400 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 39.663 ฿
250 - 999 37.677 ฿
1000 + 35.793 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

991.58 ฿

25 x 39.663 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE
มาตรฐาน RMS-409
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 7.0 - 40.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 40.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 7.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm
ความยาวระยะห่าง 25.0 m

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา