Menu Search

ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 3.0 - 10.0 mm | 0.118 - 0.394 in ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

รหัสรายการ:

SBX-03-E

342 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
วัสดุ PE
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 3.0 - 10.0 mm
ความยาวต่อม้วน 10.0 m
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 10.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 3.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 3.0 mm
ความยาวระยะห่าง 5.0 mm
ราคาต่อ รอก

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา