Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีน |
| วัสดุ | PE |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 5.0 - 8.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.197 - 0.315 in |
| ความยาวต่อม้วน | 32.808 ft |
| ความยาวต่อม้วน | 10.0 m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 8.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.197 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.236 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 6.0 mm |
| ความยาวระยะห่าง | 0.276 in |
| ความยาวระยะห่าง | 7.0 mm |
| ราคาต่อ | รอก |