Menu Search

สกรูหัวจม Hex Head M6 30.0 10.0 สีเบจ PEEK

สกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบหัวฝาครอบมีหัวทรงกระบอกพร้อมไดรฟ์หกเหลี่ยมแบบฝัง เพื่อการขันให้แน่นแน่นอย่างแน่นหนา ความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม ทนต่อความร้อน ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ผลิตจาก PEEK
รหัสรายการ:

20700300

323 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 99 320.35 ฿
100 + 304.332 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

320.35 ฿

1 x 320.35 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M6
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK
รูปแบบหัว Hex Head

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา