Menu Search

สกรูหัวจม Hex Head M5 25.0 8.5 สีเบจ PEEK

สกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบหัวฝาครอบมีหัวทรงกระบอกพร้อมไดรฟ์หกเหลี่ยมแบบฝัง เพื่อการขันให้แน่นแน่นอย่างแน่นหนา ความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม ทนต่อความร้อน ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ผลิตจาก PEEK
รหัสรายการ:

20832827

466 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 275.481 ฿
100 + 261.707 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

5,509.62 ฿

20 x 275.481 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M5
l1 ±0.2 25.0
d2 8.5
h1 5.0
A/F 4.0
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK
รูปแบบหัว Hex Head

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา