Menu Search

สกรูหัวจม Hex Head M6 12.0 10.0 สีเบจ PEEK

สกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบหัวฝาครอบมีหัวทรงกระบอกพร้อมไดรฟ์หกเหลี่ยมแบบฝัง เพื่อการขันให้แน่นแน่นอย่างแน่นหนา ความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม ทนต่อความร้อน ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ผลิตจาก PEEK
รหัสรายการ:

20832858

571 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 305.641 ฿
100 + 290.359 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

6,112.82 ฿

20 x 305.641 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK
รูปแบบหัว Hex Head

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา