Menu Search

Cap Screw Socket Head M5 30.0 8.5 PEEK Beige

Low Head Screw is ideal for assemblies with limited space and provides excellent fastening. Exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability. Performs at temperatures of up to 260°C. Made from PEEK.
รหัสรายการ:

20834890

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 165.684 ฿
100 + 157.40 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

3,313.68 ฿

20 x 165.684 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
A/F 3.0
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK
รูปแบบหัว Socket Head
ขนาด Torx 3.0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา