Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวเก็บประจุ - รูปแบบ - ไม่มีตัวระยะ ไม่มีฮาร์ดแวร์

แท่นวางตัวเก็บประจุได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยสกรูเข้ากับตัวถัง มันเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง
รหัสรายการ:

SCH-2

350 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 53.4589 ฿
1000 - 39999 50.7864 ฿
40000 + 48.2477 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,345.89 ฿

100 x 53.4589 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี สีดำ
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง สกรู
คุณสมบัติพิเศษ เสริมใยแก้ว
รูปแบบ Without Spacer, Without Hardware
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 50.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 50.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 140 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -30 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -30 - 140 °C
ความสูงโดยรวม 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา