Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวเก็บประจุ - รูปแบบ - มีตัวเว้นระยะ ไม่มีฮาร์ดแวร์

แท่นวางตัวเก็บประจุได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยสกรูเข้ากับตัวถัง มันเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง
รหัสรายการ:

SCHS-2

40 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 33.0203 ฿
1000 - 3999 31.3695 ฿
4000 + 29.799 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,302.03 ฿

100 x 33.0203 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี สีดำ
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง สกรู
คุณสมบัติพิเศษ เสริมใยแก้ว
รูปแบบ มีตัวเว้นระยะ ไม่มีฮาร์ดแวร์
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 50.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 50.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 140 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -30 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -30 - 140 °C
ความสูงโดยรวม 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา