Menu Search

จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 6.2 mm | 0.244 in ; 7.7 mm | 0.303 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

จุกอุด LDPE มีแถบดึงตรงกลางสีส้มนี้มีการออกแบบที่เรียวเล็กเพื่อให้ทำหน้าที่ยึดรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6.2 ถึง 17.7 มม. แถบดึงตรงกลางช่วยให้ใส่และถอดได้ง่าย
รหัสรายการ:

110029

12 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 0.9414 ฿
100000 - 399999 0.8923 ฿
400000 + 0.8477 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

9,414.00 ฿

10000 x 0.9414 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงโดยรวม 20.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด 6.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด 7.7 mm
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 9.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา