| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10000 - 99999 | 0.7005 ฿ |
| 100000 - 399999 | 0.6648 ฿ |
| 400000 + | 0.6335 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีแดง |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
| ความสูงโดยรวม | 0.807 in |
| ความสูงโดยรวม | 20.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 13.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.531 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 8.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 0.331 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 10.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 0.394 in |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 0.374 in |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 9.5 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ