Menu Search

จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 10.9 mm | 0.429 in ; 12.3 mm | 0.484 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

จุกอุด LDPE มีแถบดึงตรงกลางสีส้มนี้มีการออกแบบที่เรียวเล็กเพื่อให้ทำหน้าที่ยึดรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10.9 ถึง 12.3 มม. แถบดึงตรงกลางช่วยให้ใส่และถอดได้ง่าย
รหัสรายการ:

110032

9 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 1.1779 ฿
100000 - 399999 1.1199 ฿
400000 + 1.0619 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

11,779.00 ฿

10000 x 1.1779 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงโดยรวม 20.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด 10.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด 12.3 mm
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 9.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา