| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 3000 - 29999 | 2.619 ฿ |
| 30000 - 119999 | 2.4896 ฿ |
| 120000 + | 2.3646 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีแดง |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
| ความสูงโดยรวม | 26.9 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.059 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.063 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 27.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 21.3 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 0.839 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 23.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 0.913 in |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 15.9 mm |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 0.626 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ